Führungsrollen / K1776 / Stahlblech Felge / Vollgummi

Führungsrollen / K1776 / Stahlblech Felge / Vollgummi
· Unempfindlich gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen

· Geringer Rollwiderstand

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen K1761

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1776.08025
K1776.10030
K1776.12538
K1776.14038
K1776.16040
K1776.18050
K1776.20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

12.14 €

1 4 Arbeitstage 8025123550

13.88 €

1 4 Arbeitstage 10030154570

16.72 €

1 4 Arbeitstage 12537.51545100

18.89 €

1 4 Arbeitstage 14037.51545115

24.37 €

1 4 Arbeitstage 160402060135

29.81 €

1 4 Arbeitstage 180502060170

31.75 €

1 4 Arbeitstage 200502060205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Radlagerung Rollenlager

Technischer Support