Schubstangenspanner / K0093 / Spannrichtung horizontal / pneumatisch

Schubstangenspanner / K0093 / Spannrichtung horizontal / pneumatisch
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Doppelwirkend ohne Endlagendämpfung

· Kompakte Bauweise

· Automatisierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0093.0600
K0093.1200
K0093.2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch pro Doppelhub
(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
R Hub S
(mm)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Schubstange ausgefahren / Spannkraft

275.69 €

1 4 Arbeitstage 0.09602902536.5-5933.414.55.514533254130M8G1/825-60005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,

361.69 €

1 4 Arbeitstage 0.2850380835417641218.520754355540M10G1/83211500120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,

589.74 €

1 4 Arbeitstage 0.604547512454596542610.3259657710260M12G1/45014500250005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Betriebsdruck(bar) 2 - 6

Technischer Support