Registrieren
Konfigurieren

Schubstangenspanner / K0094 / Spannrichtung horizontal / pneumatisch

Teilenummer:

Noch undefiniert. 3 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Luftverbrauch pro Doppelhub

(dm³)

Hubzahl pro min. bei 6 bar

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

C1

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

M

(mm)

R

Hub S

(mm)

Spannkraft F1

(N)

Haltekraft F2

(N)

Schubstange ausgefahren / Spannkraft

Mindestbestellmenge
0.09
60
290
25
36.5
-
59
33.4
14.5
5.5
14
53
331
41
30
M8
G1/8
25
2350
6000
5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N
1 Stück
0.28
50
380
8
35
41
76
41
21
8.5
20
75
435
55
40
M10
G1/8
32
11500
12000
5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N
1 Stück
0.60
45
475
12
45
45
96
54
26
10.3
25
50
577
102
60
M12
G1/4
50
14500
25000
5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
409.34 €
( 487.11 € )
4 Werktage
498.13 €
( 592.77 € )
4 Werktage
724.32 €
( 861.94 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Doppelwirkend ohne Endlagendämpfung

· Inklusive Näherungs-Reedschalter

· Automatisierbar