Schubstangenspanner / K1549 / Spannrichtung horizontal / pneumatisch

Schubstangenspanner / K1549 / Spannrichtung horizontal / pneumatisch
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Doppelwirkend ohne Endlagendämpfung

· Automatisierbar

· Kompakte Bauweise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1549.06000
K1549.12000
K1549.25000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch pro Doppelhub
(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Hub S
(mm)
Haltekraft F2
(N)
Schubstange ausgefahren / Spannkraft

257.29 €

1 4 Arbeitstage 0.04602842536.5-5933.4145.51446.23254130M82560005mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 200mm/800N, 24mm/1500N

343.05 €

1 4 Arbeitstage 0.1503808354176.541218.519.966.54355540M1032120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N

550.76 €

1 4 Arbeitstage 0.254047512454596542610.32594.557710260M1250250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A R G1/8
Betriebsdruck(bar) 2 - 6

Technischer Support