Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0096.0600 |
K0096.1200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch pro Doppelhub (dm³) | Hubzahl pro min. bei 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Hub S (mm) | Haltekraft F2 (N) | Schubstange ausgefahren / Spannkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.09 | 60 | 150 | 95 | 94 | 48 | 52 | 100 | 80 | 9 | 14 | 432 | 30 | 75 | 30 | M8 | 25 | 6000 | 5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N, | ||
703.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.28 | 50 | 192 | 115 | 112 | 57 | 63 | 120 | 95 | 11 | 20 | 575 | 40 | 100 | 40 | M10 | 32 | 12000 | 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N, |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
R | G1/8 | Betriebsdruck(bar) | 2 - 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch pro Doppelhub(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
M(mm)
Hub S(mm)
Haltekraft F2(N)
Schubstange ausgefahren / Spannkraft
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften