Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0620.1201512 |
K0620.1251512 |
K0620.1302012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Passend zu Vierkantrohre (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 17 | 92 | 36 | 20 x 20 x 1.5 | ||
6.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 22 | 122 | 48.5 | 25 x 25 x 1.5 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 26 | 124 | 47 | 30 x 30 x 2 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Passend zu Vierkantrohre(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften