Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuzstück (K0618)

Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuzstück (K0618)
· Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

· Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar

· Stahlkern verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0618.1201512
K0618.1251512
K0618.1302012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Vierkantrohre
(mm)

5.75 €

1 4 Arbeitstage 2017923620 x 20 x 1.5

6.57 €

1 4 Arbeitstage 25221335425 x 25 x 1.5

6.79 €

1 4 Arbeitstage 30261244730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support