Steckverbinder-Vierkantrohr Winkel mit Abgang und Gewinde (K0623)

Steckverbinder-Vierkantrohr Winkel mit Abgang und Gewinde (K0623)
· Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

· Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar

· Stahlkern verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0623.125151210
K0623.130201210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Vierkantrohre
(mm)

7.00 €

1 4 Arbeitstage 2522734825 x 25 x 1.5

7.35 €

1 4 Arbeitstage 3026774730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support