Sechskantschrauben mit Schaft / K0870 / DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN EN 24014

Sechskantschrauben mit Schaft / K0870 / DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN EN 24014
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9

· Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0870.04X25
K0870.04X30
K0870.04X35
K0870.04X40
K0870.04X45
K0870.04X50
K0870.05X25
K0870.05X30
K0870.05X35
K0870.05X40
K0870.05X45
K0870.05X50
K0870.05X60
K0870.06X30
K0870.06X35
K0870.06X40
K0870.06X45
K0870.06X50
K0870.06X60
K0870.06X70
K0870.08X35
K0870.08X40
K0870.08X45
K0870.08X50
K0870.08X60
K0870.08X70
K0870.08X80
K0870.10X40
K0870.10X45
K0870.10X50
K0870.10X60
K0870.10X70
K0870.10X80
K0870.10X90
K0870.10X100
K0870.12X45
K0870.12X50
K0870.12X60
K0870.12X70
K0870.12X80
K0870.12X90
K0870.12X100
K0870.12X110
K0870.12X120
K0870.16X60
K0870.16X70
K0870.16X80
K0870.16X90
K0870.16X100
K0870.16X110
K0870.16X120
K0870.20X70
K0870.20X80
K0870.20X90
K0870.20X100
K0870.20X110
K0870.20X120
K0870.210X40
K0870.210X45
K0870.210X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Oberfläche Grundkörper SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
Festigkeitsklasse B=Gewindelänge
(mm)

0.28 €

1 4 Arbeitstage 425blank77.66schwarz2.88.814

0.28 €

1 4 Arbeitstage 430blank77.66schwarz2.88.814

0.35 €

1 4 Arbeitstage 435blank77.66schwarz2.88.814

0.35 €

1 4 Arbeitstage 440blank77.66schwarz2.88.814

0.35 €

1 4 Arbeitstage 445blank77.66schwarz2.88.814

0.36 €

1 4 Arbeitstage 450blank77.66schwarz2.88.814

0.28 €

1 4 Arbeitstage 525blank88.79schwarz3.58.816

0.28 €

1 4 Arbeitstage 530blank88.79schwarz3.58.816

0.35 €

1 4 Arbeitstage 535blank88.79schwarz3.58.816

0.35 €

1 4 Arbeitstage 540blank88.79schwarz3.58.816

0.35 €

1 4 Arbeitstage 545blank88.79schwarz3.58.816

0.36 €

1 4 Arbeitstage 550blank88.79schwarz3.58.816

0.38 €

1 4 Arbeitstage 560blank88.79schwarz3.58.816

0.13 €

1 4 Arbeitstage 630blank1011.05schwarz48.818

0.13 €

1 4 Arbeitstage 635blank1011.05schwarz48.818

0.14 €

1 4 Arbeitstage 640blank1011.05schwarz48.818

0.14 €

1 4 Arbeitstage 645blank1011.05schwarz48.818

0.20 €

1 4 Arbeitstage 650blank1011.05schwarz48.818

0.35 €

1 4 Arbeitstage 660blank1011.05schwarz48.818

0.45 €

1 4 Arbeitstage 670blank1011.05schwarz48.818

0.28 €

1 4 Arbeitstage 835blank1314.38schwarz5.38.822

0.28 €

1 4 Arbeitstage 840blank1314.38schwarz5.38.822

0.28 €

1 4 Arbeitstage 845blank1314.38schwarz5.38.822

0.35 €

1 4 Arbeitstage 850blank1314.38schwarz5.38.822

0.35 €

1 4 Arbeitstage 860blank1314.38schwarz5.38.822

0.38 €

1 4 Arbeitstage 870blank1314.38schwarz5.38.822

0.51 €

1 4 Arbeitstage 880blank1314.38schwarz5.38.822

0.38 €

1 4 Arbeitstage 1040blank1718.9schwarz6.48.826

0.43 €

1 4 Arbeitstage 1045blank1718.9schwarz6.48.826

0.45 €

1 4 Arbeitstage 1050blank1718.9schwarz6.48.826

0.45 €

1 4 Arbeitstage 1060blank1718.9schwarz6.48.826

0.54 €

1 4 Arbeitstage 1070blank1718.9schwarz6.48.826

0.56 €

1 4 Arbeitstage 1080blank1718.9schwarz6.48.826

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1090blank1718.9schwarz6.48.826

0.77 €

1 4 Arbeitstage 10100blank1718.9schwarz6.48.826

0.56 €

1 4 Arbeitstage 1245blank1921.1schwarz7.58.830

0.59 €

1 4 Arbeitstage 1250blank1921.1schwarz7.58.830

0.61 €

1 4 Arbeitstage 1260blank1921.1schwarz7.58.830

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1270blank1921.1schwarz7.58.830

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1280blank1921.1schwarz7.58.830

0.79 €

1 4 Arbeitstage 1290blank1921.1schwarz7.58.830

0.92 €

1 4 Arbeitstage 12100blank1921.1schwarz7.58.830

1.09 €

1 4 Arbeitstage 12110blank1921.1schwarz7.58.830

1.16 €

1 4 Arbeitstage 12120blank1921.1schwarz7.58.830

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1660blank2426.75schwarz108.838

0.97 €

1 4 Arbeitstage 1670blank2426.75schwarz108.838

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1680blank2426.75schwarz108.838

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1690blank2426.75schwarz108.838

1.21 €

1 4 Arbeitstage 16100blank2426.75schwarz108.838

1.41 €

1 4 Arbeitstage 16110blank2426.75schwarz108.838

2.10 €

1 4 Arbeitstage 16120blank2426.75schwarz108.838

1.36 €

1 4 Arbeitstage 2070blank3033.53schwarz12.58.846

1.45 €

1 4 Arbeitstage 2080blank3033.53schwarz12.58.846

2.01 €

1 4 Arbeitstage 2090blank3033.53schwarz12.58.846

2.07 €

1 4 Arbeitstage 20100blank3033.53schwarz12.58.846

3.04 €

1 4 Arbeitstage 20110blank3033.53schwarz12.58.846

3.19 €

1 4 Arbeitstage 20120blank3033.53schwarz12.58.846

0.75 €

1 4 Arbeitstage 1040blank1718.9schwarz6.412.926

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1045blank1718.9schwarz6.412.926

0.90 €

1 4 Arbeitstage 1050blank1718.9schwarz6.412.926

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support