Sechskantschrauben / K0871 / DIN 933,

Sechskantschrauben / K0871 / DIN 933,
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9

· Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0871.04X10
K0871.04X12
K0871.04X16
K0871.04X18
K0871.04X20
K0871.04X25
K0871.05X10
K0871.05X12
K0871.05X16
K0871.05X18
K0871.05X20
K0871.05X25
K0871.05X30
K0871.05X35
K0871.05X40
K0871.06X10
K0871.06X12
K0871.06X16
K0871.06X18
K0871.06X20
K0871.06X25
K0871.06X30
K0871.06X35
K0871.06X40
K0871.06X45
K0871.06X50
K0871.06X55
K0871.06X60
K0871.08X16
K0871.08X18
K0871.08X20
K0871.08X25
K0871.08X30
K0871.08X35
K0871.08X40
K0871.08X45
K0871.08X50
K0871.08X60
K0871.08X70
K0871.08X80
K0871.08X90
K0871.08X100
K0871.10X16
K0871.10X18
K0871.10X20
K0871.10X25
K0871.10X30
K0871.10X35
K0871.10X40
K0871.10X45
K0871.10X50
K0871.10X60
K0871.10X70
K0871.10X80
K0871.10X90
K0871.10X100
K0871.12X20
K0871.12X25
K0871.12X30
K0871.12X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Oberfläche Grundkörper SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
Festigkeitsklasse B=Gewindelänge
(mm)

0.13 €

1 4 Arbeitstage 410-77.66schwarz2.88.810

0.13 €

1 4 Arbeitstage 412-77.66schwarz2.88.812

0.13 €

1 4 Arbeitstage 416-77.66schwarz2.88.816

0.13 €

1 4 Arbeitstage 418-77.66schwarz2.88.818

0.13 €

1 4 Arbeitstage 420-77.66schwarz2.88.820

0.13 €

1 4 Arbeitstage 425-77.66schwarz2.88.825

0.13 €

1 4 Arbeitstage 510-88.79schwarz3.58.810

0.13 €

1 4 Arbeitstage 512-88.79schwarz3.58.812

0.13 €

1 4 Arbeitstage 516-88.79schwarz3.58.816

0.13 €

1 4 Arbeitstage 518-88.79schwarz3.58.818

0.13 €

1 4 Arbeitstage 520-88.79schwarz3.58.820

0.13 €

1 4 Arbeitstage 525-88.79schwarz3.58.825

0.13 €

1 4 Arbeitstage 530-88.79schwarz3.58.830

0.13 €

1 4 Arbeitstage 535-88.79schwarz3.58.835

0.13 €

1 4 Arbeitstage 540-88.79schwarz3.58.840

0.13 €

1 4 Arbeitstage 610-1011.05schwarz48.810

0.13 €

1 4 Arbeitstage 612-1011.05schwarz48.812

0.13 €

1 4 Arbeitstage 616-1011.05schwarz48.816

0.13 €

1 4 Arbeitstage 618-1011.05schwarz48.818

0.13 €

1 4 Arbeitstage 620-1011.05schwarz48.820

0.13 €

1 4 Arbeitstage 625-1011.05schwarz48.825

0.13 €

1 4 Arbeitstage 630-1011.05schwarz48.830

0.13 €

1 4 Arbeitstage 635-1011.05schwarz48.835

0.15 €

1 4 Arbeitstage 640-1011.05schwarz48.840

0.15 €

1 4 Arbeitstage 645-1011.05schwarz48.845

0.15 €

1 4 Arbeitstage 650-1011.05schwarz48.850

0.15 €

1 4 Arbeitstage 655-1011.05schwarz48.855

0.21 €

1 4 Arbeitstage 660-1011.05schwarz48.860

0.13 €

1 4 Arbeitstage 816-1314.38schwarz5.38.816

0.13 €

1 4 Arbeitstage 818-1314.38schwarz5.38.818

0.21 €

1 4 Arbeitstage 820-1314.38schwarz5.38.820

0.23 €

1 4 Arbeitstage 825-1314.38schwarz5.38.825

0.28 €

1 4 Arbeitstage 830-1314.38schwarz5.38.830

0.30 €

1 4 Arbeitstage 835-1314.38schwarz5.38.835

0.36 €

1 4 Arbeitstage 840-1314.38schwarz5.38.840

0.38 €

1 4 Arbeitstage 845-1314.38schwarz5.38.845

0.40 €

1 4 Arbeitstage 850-1314.38schwarz5.38.850

0.44 €

1 4 Arbeitstage 860-1314.38schwarz5.38.860

0.46 €

1 4 Arbeitstage 870-1314.38schwarz5.38.870

0.48 €

1 4 Arbeitstage 880-1314.38schwarz5.38.880

0.54 €

1 4 Arbeitstage 890-1314.38schwarz5.38.890

0.56 €

1 4 Arbeitstage 8100-1314.38schwarz5.38.8100

0.15 €

1 4 Arbeitstage 1016-1718.9schwarz6.48.816

0.15 €

1 4 Arbeitstage 1018-1718.9schwarz6.48.818

0.21 €

1 4 Arbeitstage 1020-1718.9schwarz6.48.820

0.21 €

1 4 Arbeitstage 1025-1718.9schwarz6.48.825

0.21 €

1 4 Arbeitstage 1030-1718.9schwarz6.48.830

0.28 €

1 4 Arbeitstage 1035-1718.9schwarz6.48.835

0.28 €

1 4 Arbeitstage 1040-1718.9schwarz6.48.840

0.30 €

1 4 Arbeitstage 1045-1718.9schwarz6.48.845

0.30 €

1 4 Arbeitstage 1050-1718.9schwarz6.48.850

0.32 €

1 4 Arbeitstage 1060-1718.9schwarz6.48.860

0.32 €

1 4 Arbeitstage 1070-1718.9schwarz6.48.870

0.36 €

1 4 Arbeitstage 1080-1718.9schwarz6.48.880

0.46 €

1 4 Arbeitstage 1090-1718.9schwarz6.48.890

0.56 €

1 4 Arbeitstage 10100-1718.9schwarz6.48.8100

0.30 €

1 4 Arbeitstage 1220-1921.1schwarz7.58.820

0.36 €

1 4 Arbeitstage 1225-1921.1schwarz7.58.825

0.46 €

1 4 Arbeitstage 1230-1921.1schwarz7.58.830

0.49 €

1 4 Arbeitstage 1235-1921.1schwarz7.58.835

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support