Sechskantschrauben mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben / K1595 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic USIT® Set

Sechskantschrauben mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben / K1595 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic USIT® Set
· EHEDG zertifiziertes Verschraubungssystem

· Größe M4 - M16

· Edelstahl 1.4404

· Einfache Montage und Austausch der Dicht- und Unterlegscheibe

· Geeignet für CIP- / SIP-Reinigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1595.041X8
K1595.041X10
K1595.041X12
K1595.041X16
K1595.041X20
K1595.041X25
K1595.041X30
K1595.041X35
K1595.041X40
K1595.042X8
K1595.042X10
K1595.042X12
K1595.042X16
K1595.042X20
K1595.042X25
K1595.042X30
K1595.042X35
K1595.042X40
K1595.044X8
K1595.044X10
K1595.044X12
K1595.044X16
K1595.044X20
K1595.044X25
K1595.044X30
K1595.044X35
K1595.044X40
K1595.051X10
K1595.051X12
K1595.051X16
K1595.051X20
K1595.051X25
K1595.051X30
K1595.051X35
K1595.051X40
K1595.051X45
K1595.051X50
K1595.052X10
K1595.052X12
K1595.052X16
K1595.052X20
K1595.052X25
K1595.052X30
K1595.052X35
K1595.052X40
K1595.052X45
K1595.052X50
K1595.054X10
K1595.054X12
K1595.054X16
K1595.054X20
K1595.054X25
K1595.054X30
K1595.054X35
K1595.054X40
K1595.054X45
K1595.054X50
K1595.061X12
K1595.061X16
K1595.061X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Form D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
Farbe Komponente Material Komponente D3
(mm)
B
(mm)

7.97 €

1 4 Arbeitstage 48A10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.1-

8.03 €

1 4 Arbeitstage 410A10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.1-

8.07 €

1 4 Arbeitstage 412A10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.1-

8.22 €

1 4 Arbeitstage 416A10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.1-

8.42 €

1 4 Arbeitstage 420A10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.1-

8.73 €

1 4 Arbeitstage 425B10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.114

8.90 €

1 4 Arbeitstage 430B10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.114

9.18 €

1 4 Arbeitstage 435B10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.114

9.46 €

1 4 Arbeitstage 440B10.89.70.45176.9schwarz70 EPDM 2914.114

8.68 €

1 4 Arbeitstage 48A10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.1-

8.74 €

1 4 Arbeitstage 410A10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.1-

8.79 €

1 4 Arbeitstage 412A10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.1-

8.94 €

1 4 Arbeitstage 416A10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.1-

9.13 €

1 4 Arbeitstage 420A10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.1-

9.44 €

1 4 Arbeitstage 425B10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.114

9.61 €

1 4 Arbeitstage 430B10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.114

9.89 €

1 4 Arbeitstage 435B10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.114

10.18 €

1 4 Arbeitstage 440B10.89.70.45176.9weiß70 EPDM 2538154.114

11.75 €

1 4 Arbeitstage 48A10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.1-

11.81 €

1 4 Arbeitstage 410A10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.1-

11.86 €

1 4 Arbeitstage 412A10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.1-

12.01 €

1 4 Arbeitstage 416A10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.1-

12.20 €

1 4 Arbeitstage 420A10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.1-

12.51 €

1 4 Arbeitstage 425B10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.114

12.68 €

1 4 Arbeitstage 430B10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.114

12.96 €

1 4 Arbeitstage 435B10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.114

13.25 €

1 4 Arbeitstage 440B10.89.70.45176.9blauFluoroprene XP 454.114

7.39 €

1 4 Arbeitstage 510A11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.1-

7.44 €

1 4 Arbeitstage 512A11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.1-

7.49 €

1 4 Arbeitstage 516A11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.1-

7.77 €

1 4 Arbeitstage 520A11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.1-

7.95 €

1 4 Arbeitstage 525B11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.116

8.40 €

1 4 Arbeitstage 530B11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.116

8.84 €

1 4 Arbeitstage 535B11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.116

9.27 €

1 4 Arbeitstage 540B11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.116

10.14 €

1 4 Arbeitstage 545B11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.116

10.96 €

1 4 Arbeitstage 550B11.810.70.5188.5schwarz70 EPDM 2915.116

8.12 €

1 4 Arbeitstage 510A11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.1-

8.17 €

1 4 Arbeitstage 512A11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.1-

8.21 €

1 4 Arbeitstage 516A11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.1-

8.50 €

1 4 Arbeitstage 520A11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.1-

8.67 €

1 4 Arbeitstage 525B11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.116

9.12 €

1 4 Arbeitstage 530B11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.116

9.57 €

1 4 Arbeitstage 535B11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.116

9.99 €

1 4 Arbeitstage 540B11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.116

10.87 €

1 4 Arbeitstage 545B11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.116

11.68 €

1 4 Arbeitstage 550B11.810.70.5188.5weiß70 EPDM 2538155.116

11.16 €

1 4 Arbeitstage 510A11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.1-

11.20 €

1 4 Arbeitstage 512A11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.1-

11.25 €

1 4 Arbeitstage 516A11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.1-

11.53 €

1 4 Arbeitstage 520A11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.1-

11.71 €

1 4 Arbeitstage 525B11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.116

12.16 €

1 4 Arbeitstage 530B11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.116

12.60 €

1 4 Arbeitstage 535B11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.116

13.03 €

1 4 Arbeitstage 540B11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.116

13.90 €

1 4 Arbeitstage 545B11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.116

14.72 €

1 4 Arbeitstage 550B11.810.70.5188.5blauFluoroprene XP 455.116

8.50 €

1 4 Arbeitstage 612A1413.10.551109.2schwarz70 EPDM 2916.1-

8.57 €

1 4 Arbeitstage 616A1413.10.551109.2schwarz70 EPDM 2916.1-

8.71 €

1 4 Arbeitstage 620A1413.10.551109.2schwarz70 EPDM 2916.1-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404
Zulassung / Zertifizierung EHEDG

Technischer Support