Sechskantschrauben mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben / K1492 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic USIT® Set

Sechskantschrauben mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben / K1492 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic USIT® Set
· EHEDG zertifiziertes Verschraubungssystem

· Größe M4 - M16

· Edelstahl 1.4404

· Einfache Montage und Austausch der Dicht- und Unterlegscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1492.04X8
K1492.04X10
K1492.04X12
K1492.04X16
K1492.04X20
K1492.04X25
K1492.04X30
K1492.04X35
K1492.04X40
K1492.05X10
K1492.05X12
K1492.05X16
K1492.05X20
K1492.05X25
K1492.05X30
K1492.05X35
K1492.05X40
K1492.05X45
K1492.05X50
K1492.06X12
K1492.06X16
K1492.06X20
K1492.06X25
K1492.06X30
K1492.06X35
K1492.06X40
K1492.06X45
K1492.06X50
K1492.06X60
K1492.08X16
K1492.08X20
K1492.08X25
K1492.08X30
K1492.08X35
K1492.08X40
K1492.08X45
K1492.08X50
K1492.08X60
K1492.08X70
K1492.08X80
K1492.10X20
K1492.10X25
K1492.10X30
K1492.10X35
K1492.10X40
K1492.10X45
K1492.10X50
K1492.10X60
K1492.10X70
K1492.10X80
K1492.12X25
K1492.12X30
K1492.12X35
K1492.12X40
K1492.12X45
K1492.12X50
K1492.12X60
K1492.12X70
K1492.12X80
K1492.16X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Form D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
Ausführung 2 B
(mm)

3.69 €

1 4 Arbeitstage 48A10.840.4576.9Innengewinde durchgehend-

3.75 €

1 4 Arbeitstage 410A10.840.4576.9Innengewinde durchgehend-

3.80 €

1 4 Arbeitstage 412A10.840.4576.9Innengewinde durchgehend-

3.94 €

1 4 Arbeitstage 416A10.840.4576.9Innengewinde durchgehend-

4.14 €

1 4 Arbeitstage 420A10.840.4576.9Innengewinde durchgehend-

4.45 €

1 4 Arbeitstage 425B10.840.4576.9mit Schaft14

4.62 €

1 4 Arbeitstage 430B10.840.4576.9mit Schaft14

4.90 €

1 4 Arbeitstage 435B10.840.4576.9mit Schaft14

5.19 €

1 4 Arbeitstage 440B10.840.4576.9mit Schaft14

3.17 €

1 4 Arbeitstage 510A11.850.588.5Innengewinde durchgehend-

3.22 €

1 4 Arbeitstage 512A11.850.588.5Innengewinde durchgehend-

3.27 €

1 4 Arbeitstage 516A11.850.588.5Innengewinde durchgehend-

3.55 €

1 4 Arbeitstage 520A11.850.588.5Innengewinde durchgehend-

3.73 €

1 4 Arbeitstage 525B11.850.588.5mit Schaft16

4.17 €

1 4 Arbeitstage 530B11.850.588.5mit Schaft16

4.62 €

1 4 Arbeitstage 535B11.850.588.5mit Schaft16

5.05 €

1 4 Arbeitstage 540B11.850.588.5mit Schaft16

5.92 €

1 4 Arbeitstage 545B11.850.588.5mit Schaft16

6.74 €

1 4 Arbeitstage 550B11.850.588.5mit Schaft16

4.05 €

1 4 Arbeitstage 612A1460.55109.2Innengewinde durchgehend-

4.12 €

1 4 Arbeitstage 616A1460.55109.2Innengewinde durchgehend-

4.26 €

1 4 Arbeitstage 620A1460.55109.2Innengewinde durchgehend-

4.57 €

1 4 Arbeitstage 625A1460.55109.2Innengewinde durchgehend-

4.95 €

1 4 Arbeitstage 630B1460.55109.2mit Schaft18

5.45 €

1 4 Arbeitstage 635B1460.55109.2mit Schaft18

5.87 €

1 4 Arbeitstage 640B1460.55109.2mit Schaft18

6.34 €

1 4 Arbeitstage 645B1460.55109.2mit Schaft18

6.93 €

1 4 Arbeitstage 650B1460.55109.2mit Schaft18

9.59 €

1 4 Arbeitstage 660B1460.55109.2mit Schaft18

6.67 €

1 4 Arbeitstage 816A1880.61311.7Innengewinde durchgehend-

6.80 €

1 4 Arbeitstage 820A1880.61311.7Innengewinde durchgehend-

7.13 €

1 4 Arbeitstage 825A1880.61311.7Innengewinde durchgehend-

7.38 €

1 4 Arbeitstage 830A1880.61311.7Innengewinde durchgehend-

7.94 €

1 4 Arbeitstage 835A1880.61311.7Innengewinde durchgehend-

8.45 €

1 4 Arbeitstage 840B1880.61311.7mit Schaft22

9.30 €

1 4 Arbeitstage 845B1880.61311.7mit Schaft22

9.82 €

1 4 Arbeitstage 850B1880.61311.7mit Schaft22

10.98 €

1 4 Arbeitstage 860B1880.61311.7mit Schaft22

11.88 €

1 4 Arbeitstage 870B1880.61311.7mit Schaft22

14.69 €

1 4 Arbeitstage 880B1880.61311.7mit Schaft22

8.67 €

1 4 Arbeitstage 1020A22100.751614Innengewinde durchgehend-

8.81 €

1 4 Arbeitstage 1025A22100.751614Innengewinde durchgehend-

9.18 €

1 4 Arbeitstage 1030A22100.751614Innengewinde durchgehend-

9.81 €

1 4 Arbeitstage 1035A22100.751614Innengewinde durchgehend-

10.79 €

1 4 Arbeitstage 1040A22100.751614Innengewinde durchgehend-

11.40 €

1 4 Arbeitstage 1045B22100.751614mit Schaft26

12.14 €

1 4 Arbeitstage 1050B22100.751614mit Schaft26

13.16 €

1 4 Arbeitstage 1060B22100.751614mit Schaft26

14.56 €

1 4 Arbeitstage 1070B22100.751614mit Schaft26

15.85 €

1 4 Arbeitstage 1080B22100.751614mit Schaft26

14.57 €

1 4 Arbeitstage 1225A26.6120.91817Innengewinde durchgehend-

15.87 €

1 4 Arbeitstage 1230A26.6120.91817Innengewinde durchgehend-

16.13 €

1 4 Arbeitstage 1235A26.6120.91817Innengewinde durchgehend-

16.48 €

1 4 Arbeitstage 1240A26.6120.91817Innengewinde durchgehend-

17.70 €

1 4 Arbeitstage 1245A26.6120.91817Innengewinde durchgehend-

18.42 €

1 4 Arbeitstage 1250B26.6120.91817mit Schaft30

20.18 €

1 4 Arbeitstage 1260B26.6120.91817mit Schaft30

22.00 €

1 4 Arbeitstage 1270B26.6120.91817mit Schaft30

25.96 €

1 4 Arbeitstage 1280B26.6120.91817mit Schaft30

20.60 €

1 4 Arbeitstage 1630A35161.22421.8Innengewinde durchgehend-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404
Zulassung / Zertifizierung EHEDG

Technischer Support