Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0986.0401 |
K0986.0402 |
K0986.0501 |
K0986.0502 |
K0986.0601 |
K0986.0602 |
K0986.0801 |
K0986.0802 |
K0986.1001 |
K0986.1002 |
K0986.1201 |
K0986.1202 |
K0986.1601 |
K0986.1602 |
K0986.2001 |
K0986.2002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | B=Stärke (mm) | Werkstoff | C (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | Stahl | M3x8 | 20.7 | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | M3x8 | 20.7 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | Stahl | M3x8 | 20.7 | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | M3x8 | 20.7 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | Stahl | M3x8 | 20.7 | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | M3x8 | 20.7 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Stahl | M3x8 | 22.4 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Rostfreier Stahl | M3x8 | 22.4 | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Stahl | M3x10 | 26 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Rostfreier Stahl | M3x10 | 26 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Stahl | M4x12 | 31.8 | ||
13.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Rostfreier Stahl | M4x12 | 31.8 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Stahl | M5x16 | 39.4 | ||
13.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | M5x16 | 39.4 | ||
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Stahl | M6x18 | 46.4 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Rostfreier Stahl | M6x18 | 46.4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
B=Stärke(mm)
Werkstoff
C(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften