Stellringe mit Flügelgriff / K0407 / Stahl / ähnlich DIN 705

Stellringe mit Flügelgriff / K0407 / Stahl / ähnlich DIN 705
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Für Wellendurchmesser zwischen 6 und 32 mm geeignet

· Flügelgriff ermöglicht ein werkzeugloses Klemmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0407.100601
K0407.100801
K0407.101001
K0407.101201
K0407.101601
K0407.102001
K0407.102501
K0407.103201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 6128M426

1.41 €

1 4 Arbeitstage 8168M427

1.56 €

1 4 Arbeitstage 102010M530

1.70 €

1 4 Arbeitstage 122212M631

1.87 €

1 4 Arbeitstage 162812M633

2.14 €

1 4 Arbeitstage 203214M635

2.96 €

1 4 Arbeitstage 254016M837,5

4.28 €

1 4 Arbeitstage 325016M846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Material Komponente Thermoplast Benennung Stellring

Technischer Support