Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1132.1206100 |
K1132.1208100 |
K1132.1208125 |
K1132.1214 |
K1132.1218 |
K1132.1210100 |
K1132.1210150 |
K1132.2206100 |
K1132.2208100 |
K1132.2208125 |
K1132.2214 |
K1132.2218 |
K1132.2210100 |
K1132.2210150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 10.5 | M6x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 10.5 | M8x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 10.5 | M8x1.25 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 12 | R1/4 | 22.5 | 6.5 | 14 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 11.5 | R1/8 | 25 | 5.5 | 11 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 11.5 | M10x1 | 25 | 5.5 | 11 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | 11.5 | M10x1.5 | 25 | 5.5 | 11 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 10.5 | M6x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 10.5 | M8x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 10.5 | M8x1.25 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 12 | R1/4 | 22.5 | 6.5 | 14 | ||
7.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 11.5 | R1/8 | 25 | 5.5 | 11 | ||
7.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 11.5 | M10x1 | 25 | 5.5 | 11 | ||
7.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 11.5 | M10x1.5 | 25 | 5.5 | 11 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | abgewinkelt 45° mit Sechskant |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften