Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form C / abgewinkelt 90° / Sechskant

Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form C / abgewinkelt 90° / Sechskant
· Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde

· Vielseitig einsetzbar

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1132.1306100
K1132.1308100
K1132.1308125
K1132.1314
K1132.1318
K1132.1310100
K1132.1310150
K1132.2306100
K1132.2308100
K1132.2308125
K1132.2314
K1132.2318
K1132.2310100
K1132.2310150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper A D=Gewinde
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

0.84 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt13M6x1185.59

0.84 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt13M8x1185.59

0.84 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt13M8x1.25185.59

2.50 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt14R1/4226.514

0.84 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt14R1/8205.511

0.84 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt14M10x1205.511

1.61 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinkt14M10x1.5205.511

7.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank13M6x1185.59

7.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank13M8x1185.59

7.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank13M8x1.25185.59

10.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen14R1/4226.514

8.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank14R1/8205.511

8.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank14M10x1205.511

8.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank14M10x1.5205.511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C Form-Typ abgewinkelt 90° mit Sechskant

Technischer Support