Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form D / abgewinkelt 45° / Vierkant

Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form D / abgewinkelt 45° / Vierkant
· Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde

· Vielseitig einsetzbar

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1132.1406100
K1132.1408100
K1132.1408125
K1132.1418
K1132.1410100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

0.84 €

1 4 Arbeitstage 10.5M6x19

0.84 €

1 4 Arbeitstage 10.5M8x19

1.08 €

1 4 Arbeitstage 10.5M8x1.259

1.08 €

1 4 Arbeitstage 11R1/811

1.08 €

1 4 Arbeitstage 11M10x111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und verzinkt Form D
Form-Typ abgewinkelt 45° mit Vierkant L=Länge(mm) 20.5 L1=Gewindelänge(mm) 5.5

Technischer Support