Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.8 | 9 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M3 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 1 | 12 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M4 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.2 | 15 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M5 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 1.6 | 18 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M6 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 2 | 24 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M8 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 2.5 | 30 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M10 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 3 | 37 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M12 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 3 | 44 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M14 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 3 | 50 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M16 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 56 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M18 | ||
2.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 4 | 60 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M20 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 5 | 72 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M24 | ||
9.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 6 | 92 | Stahl | - | verzinkt | verzinkt | M30 | ||
0.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.8 | 9 | Edelstahl | A2 | blank | - | M3 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 1 | 12 | Edelstahl | A2 | blank | - | M4 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.2 | 15 | Edelstahl | A2 | blank | - | M5 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 1.6 | 18 | Edelstahl | A2 | blank | - | M6 | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 2 | 24 | Edelstahl | A2 | blank | - | M8 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 2.5 | 30 | Edelstahl | A2 | blank | - | M10 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 3 | 37 | Edelstahl | A2 | blank | - | M12 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 3 | 44 | Edelstahl | A2 | blank | - | M14 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 3 | 50 | Edelstahl | A2 | blank | - | M16 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 56 | Edelstahl | A2 | blank | - | M18 | ||
3.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 4 | 60 | Edelstahl | A2 | blank | - | M20 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 5 | 72 | Edelstahl | A2 | blank | - | M24 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.8 | 9 | Edelstahl | A4 | blank | - | M3 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 1 | 12 | Edelstahl | A4 | blank | - | M4 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.2 | 15 | Edelstahl | A4 | blank | - | M5 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 1.6 | 18 | Edelstahl | A4 | blank | - | M6 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 2 | 24 | Edelstahl | A4 | blank | - | M8 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 2.5 | 30 | Edelstahl | A4 | blank | - | M10 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 3 | 37 | Edelstahl | A4 | blank | - | M12 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 3 | 44 | Edelstahl | A4 | blank | - | M14 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 3 | 50 | Edelstahl | A4 | blank | - | M16 | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 56 | Edelstahl | A4 | blank | - | M18 | ||
4.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 4 | 60 | Edelstahl | A4 | blank | - | M20 | ||
6.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 5 | 72 | Edelstahl | A4 | blank | - | M24 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
für Schrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften