Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung (K1427)

Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung (K1427)
· Erfassung des Füllstands optisch und mittels REED-Schalter

· Automatische Warnung wenn die Flüssigkeit die maximale Temperatur überschreitet

· Schauglas mit guter mechanischen Beständigkeit

· Temperaturbeständig bis 75 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1427.112712
K1427.212712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2

209.30 €

1 4 Arbeitstage NO

209.30 €

1 4 Arbeitstage NC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 42
B1(mm) 45 D1=Gewinde M12 H=Höhe(mm) 21
H1(mm) 21 H2(mm) 80 L=Länge(mm) 164
L1(mm) 127 L2(mm) 91 L3(mm) 75
L4(mm) 191 SW=Schlüsselweite(mm) 19 Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support