Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung (K1430)

Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung (K1430)
· Erfassung des Füllstands optisch und mittels REED-Schalter

· Automatische Warnung wenn die Flüssigkeit die maximale Temperatur überschreitet

· Schauglas mit guter mechanischen Beständigkeit

· Temperaturbeständig bis 75 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1430.1300
K1430.1400
K1430.1500
K1430.2300
K1430.2400
K1430.2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

215.28 €

1 4 Arbeitstage NO326.6300358.3

219.26 €

1 4 Arbeitstage NO426.6400458.3

223.23 €

1 4 Arbeitstage NO526.6500558.3

215.28 €

1 4 Arbeitstage NC326.6300358.3

219.26 €

1 4 Arbeitstage NC426.6400458.3

223.23 €

1 4 Arbeitstage NC526.6500558.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Kunststoff B=Breite(mm) 30
B1(mm) 39 D1=Gewinde M12 H=Höhe(mm) 30
H1(mm) 16.5 H2(mm) 80 SW=Schlüsselweite(mm) 17
Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support