Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1425.12712
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Stahl | Ausführung 2 | NO |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 42 | D1=Gewinde | M12 | H=Höhe(mm) | 21 |
H1(mm) | 21 | L=Länge(mm) | 164 | L1(mm) | 127 |
L2(mm) | 91 | L3(mm) | 75 | SW=Schlüsselweite(mm) | 19 |
Anzahl Befestigungsschrauben | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung (K1425), die Teilenummer ist K1425.12712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1425.12712.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften