Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung (K1428)

Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung (K1428)
· Erfassung des Füllstands optisch und mittels REED-Schalter

· Temperaturbeständig bis 75 °C

· Erreicht das Schwimmerelement den eingestellten Mindestwert, wird ein elektrisches Signal ausgegeben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1428.300
K1428.400
K1428.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

109.34 €

1 4 Arbeitstage 326.6300

112.76 €

1 4 Arbeitstage 426.6400

116.17 €

1 4 Arbeitstage 526.6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Kunststoff B=Breite(mm) 30
D1=Gewinde M12 H=Höhe(mm) 30 H1(mm) 16.5
SW=Schlüsselweite(mm) 17 Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support