Ölstandsanzeiger, Form A, ohne Thermometer (K0443)

Ölstandsanzeiger, Form A, ohne Thermometer (K0443)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Druckbeständigkeit bis 10 bar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0443.1076
K0443.1127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

12.41 €

1 4 Arbeitstage M102021103764437

16.17 €

1 4 Arbeitstage M1219181511279580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A B=Breite(mm) 27
Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support