Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0444.107610 |
K0444.107612 |
K0444.112710 |
K0444.112712 |
K0444.125412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D1=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | M10 | 24.5 | 20 | 107 | 76 | 39 | 37 | ||
14.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | M12 | 24.5 | 20 | 107 | 76 | 39 | 37 | ||
18.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | M10 | 24.5 | 20 | 156 | 127 | 90 | 80 | ||
18.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | M12 | 24.5 | 20 | 156 | 127 | 90 | 80 | ||
37.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | M12 | 33 | 17 | 286 | 254 | 200 | 178 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | A | Anzahl Befestigungsschrauben | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D1=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften