Ölstandsanzeiger, Form B, mit Thermometer (K0444)

Ölstandsanzeiger, Form B, mit Thermometer (K0444)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 100 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0444.207610
K0444.207612
K0444.212710
K0444.212712
K0444.225412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Thermometerskala

17.25 €

1 4 Arbeitstage 31M1024.5201077639370 - 80 °C / 50 - 175 °F

17.25 €

1 4 Arbeitstage 31M1224.5201077639370 - 80 °C / 50 - 175 °F

22.78 €

1 4 Arbeitstage 31M1024.52015612790800 - 100 °C / 50 - 200 °F

22.78 €

1 4 Arbeitstage 31M1224.52015612790800 - 100 °C / 50 - 200 °F

43.88 €

1 4 Arbeitstage 34M1233172862542001780 - 100 °C / 50 - 200 °F

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support