Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L=Länge (mm) | L3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | - | 6.5 | 1.2 | 2 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | - | 8.5 | 1.2 | 2 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | - | 10.5 | 1.2 | 2 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | - | 12.5 | 1.2 | 2 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | - | 16.5 | 1.2 | 2 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 30.5 | 30.5 | 1.2 | 2 | ||
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 40.5 | 40.5 | 1.2 | 2 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | - | 8.5 | 1.3 | 2.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | - | 10.5 | 1.3 | 2.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | - | 12.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | - | 16.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | - | 20.5 | 1.3 | 2.5 | ||
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 30.5 | 30.5 | 1.3 | 2.5 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 40.5 | 40.5 | 1.3 | 2.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 11.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 12.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 16.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 17.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 20.5 | 1.9 | 3 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 25.5 | 1.9 | 3 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 26.5 | 1.9 | 3 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 30.5 | 1.9 | 3 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | - | 40.5 | 1.9 | 3 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 41.5 | 41.5 | 1.9 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 51.5 | 51.5 | 1.9 | 3 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 61.5 | 61.5 | 1.9 | 3 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 12 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 14 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 16 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 18 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 20 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 22 | 2.4 | 4 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 26 | 2.4 | 4 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 32 | 2.4 | 4 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | - | 42 | 2.4 | 4 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 52 | 52 | 2.4 | 4 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 62 | 62 | 2.4 | 4 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 82 | 82 | 2.4 | 4 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | - | 14 | 2.6 | 5 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | - | 18 | 2.6 | 5 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | - | 22 | 2.6 | 5 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | - | 27 | 2.6 | 5 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | - | 34 | 2.6 | 5 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | - | 37 | 2.6 | 5 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 52 | 52 | 2.6 | 5 | ||
3.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 62 | 62 | 2.6 | 5 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 82 | 82 | 2.6 | 5 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | - | 18.5 | 3.3 | 6 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | - | 20.5 | 3.3 | 6 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | - | 22.5 | 3.3 | 6 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | - | 27.5 | 3.3 | 6 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | - | 32.5 | 3.3 | 6 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | - | 42.5 | 3.3 | 6 | ||
3.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 52.5 | 52.5 | 3.3 | 6 | ||
3.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 62.5 | 62.5 | 3.3 | 6 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 82.5 | 82.5 | 3.3 | 6 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | - | 7 | 1.7 | 2 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | - | 9 | 1.7 | 2 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | - | 11 | 1.7 | 2 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | - | 13 | 1.7 | 2 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 10.9 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
L(mm)
L=Länge(mm)
L3(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften