Druckschrauben mit Spitze (K0272)

Druckschrauben mit Spitze (K0272)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Für zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0272.05X09
K0272.05X13
K0272.05X17
K0272.05X21
K0272.06X14
K0272.06X18
K0272.06X22
K0272.06X27
K0272.08X14
K0272.08X18
K0272.08X22
K0272.08X27
K0272.08X34
K0272.10X18
K0272.10X22
K0272.10X27
K0272.10X34
K0272.10X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

1.96 €

1 4 Arbeitstage M538.51.30.52.54.5

1.96 €

1 4 Arbeitstage M5312.51.30.52.54.5

1.99 €

1 4 Arbeitstage M5316.51.30.52.54.5

2.02 €

1 4 Arbeitstage M5320.51.30.52.54.5

2.02 €

1 4 Arbeitstage M6413.51.90.839

2.02 €

1 4 Arbeitstage M6417.51.90.839

2.04 €

1 4 Arbeitstage M6421.51.90.839

2.14 €

1 4 Arbeitstage M6426.51.90.839

2.21 €

1 4 Arbeitstage M85.5142.41415

2.21 €

1 4 Arbeitstage M85.5182.41415

2.21 €

1 4 Arbeitstage M85.5222.41415

2.33 €

1 4 Arbeitstage M85.5272.41415

2.50 €

1 4 Arbeitstage M85.5342.41415

2.39 €

1 4 Arbeitstage M107182.61.5520

2.47 €

1 4 Arbeitstage M107222.61.5520

2.47 €

1 4 Arbeitstage M107272.61.5520

2.69 €

1 4 Arbeitstage M107342.61.5520

2.78 €

1 4 Arbeitstage M107422.61.5520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 10.9 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Werkzeugstahl Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support