Druckschrauben mit Ansatzkuppe (K0403) (Teilenummern - CAD Download)

Druckschrauben mit Ansatzkuppe (K0403)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Für punktförmige Druck- oder Auflagepunkte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0403.05X09
K0403.05X13
K0403.05X17
K0403.05X21
K0403.06X14
K0403.06X18
K0403.06X22
K0403.06X27
K0403.08X15
K0403.08X19
K0403.08X23
K0403.08X28
K0403.08X35
K0403.10X19
K0403.10X23
K0403.10X28
K0403.10X35
K0403.10X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

1.63 €

1 4 Arbeitstage M5391.80.52.54.5

1.63 €

1 4 Arbeitstage M53131.80.52.54.5

1.66 €

1 4 Arbeitstage M53171.80.52.54.5

1.68 €

1 4 Arbeitstage M53211.80.52.54.5

1.68 €

1 4 Arbeitstage M6414.32.70.839

1.68 €

1 4 Arbeitstage M6418.32.70.839

1.69 €

1 4 Arbeitstage M6422.32.70.839

1.77 €

1 4 Arbeitstage M6427.32.70.839

1.86 €

1 4 Arbeitstage M85.514.83.20.8415

1.86 €

1 4 Arbeitstage M85.518.83.20.8415

1.86 €

1 4 Arbeitstage M85.522.83.20.8415

1.93 €

1 4 Arbeitstage M85.527.83.20.8415

2.04 €

1 4 Arbeitstage M85.534.83.20.8415

1.91 €

1 4 Arbeitstage M10718.93.51.1520

1.98 €

1 4 Arbeitstage M10722.93.51.1520

2.04 €

1 4 Arbeitstage M10727.93.51.1520

2.27 €

1 4 Arbeitstage M10734.93.51.1520

2.36 €

1 4 Arbeitstage M10742.93.51.1520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 10.9 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Werkzeugstahl Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support