Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Gewindelänge (mm) | S (mm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 7 | 32 | 2.5 | 1 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 7 | 37 | 2.5 | 1 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 7 | 42 | 2.5 | 1 | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 7 | 52 | 2.5 | 1 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 9 | 38 | 4 | 2.3 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 9 | 43 | 4 | 2.3 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 9 | 48 | 4 | 2.3 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 9 | 53 | 4 | 2.3 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 9 | 63 | 4 | 2.3 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 11 | 53.5 | 5 | 3.5 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 11 | 58.5 | 5 | 3.5 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 11 | 63.5 | 5 | 3.5 | ||
3.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 11 | 68.5 | 5 | 3.5 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 11 | 83.5 | 5 | 3.5 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 64.5 | 6 | 4.6 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 69.5 | 6 | 4.6 | ||
4.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 74.5 | 6 | 4.6 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 84.5 | 6 | 4.6 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 104.5 | 6 | 4.6 | ||
6.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 15 | 70.3 | 7 | 6 | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 15 | 75.3 | 7 | 6 | ||
6.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 15 | 85.3 | 7 | 6 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 15 | 105.3 | 7 | 6 | ||
7.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 15 | 130.3 | 7 | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Gewindelänge(mm)
S(mm)
F max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften