Druckschrauben mit Druckstück (K0689)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0689.06X52
K0689.08X63
K0689.10X84
K0689.12X104
K0689.14X105
K0689.16X130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S
(mm)
F max.
(kN)

4.47 €

1 4 Arbeitstage M6127522.51

4.76 €

1 4 Arbeitstage M81696342.3

5.61 €

1 4 Arbeitstage M1020118453.5

7.25 €

1 4 Arbeitstage M12251310464.6

11.67 €

1 4 Arbeitstage M14281410565

11.67 €

1 4 Arbeitstage M16321513076

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support