Kugelrollen / K1734 / Stahl, Edelstahl / Form A / Rundflansch / Kugel klemmbar

Kugelrollen / K1734 / Stahl, Edelstahl / Form A / Rundflansch / Kugel klemmbar
· Hervorragende Tragfähigkeit

· Leichte Richtungsänderungen

· Präzise Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1734.1119
K1734.2119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente

111.48 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus Edelstahl

111.48 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus Polyamid

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1=Außendurchmesser(Ø) 63 Kugel-Ø (DK)(Ø) 19 Material Grundkörper Stahl
Form A Form-Typ mit Klemmung A(mm) 48
D=Durchmesser(mm) 50 D2(mm) 6.5 H=Höhe(mm) 25
H1(mm) 2 max. Belastung, Kugel nach oben(kg) 120 max. Belastung, Kugel nach unten(kg) 80

Technischer Support