Kugelrollen / K1734 / Stahl, Edelstahl / Form B / Rundflansch / Kugel klemmbar

Kugelrollen / K1734 / Stahl, Edelstahl / Form B / Rundflansch / Kugel klemmbar
· Hervorragende Tragfähigkeit

· Leichte Richtungsänderungen

· Präzise Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1734.1219
K1734.2219
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente

101.14 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus Edelstahl

101.14 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus Polyamid

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1=Außendurchmesser(Ø) 63 Kugel-Ø (DK)(Ø) 19 Material Grundkörper Stahl
Form B Form-Typ ohne Klemmung D=Durchmesser(mm) 50
D2(mm) 6.5 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 2
max. Belastung, Kugel nach oben(kg) 120 max. Belastung, Kugel nach unten(kg) 80

Technischer Support