Kugelrollen / K0762 / Stahl / zylindrisch mit Bund / gefedert

Kugelrollen / K0762 / Stahl / zylindrisch mit Bund / gefedert
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Ermöglichen gleichmäßige Lastverteilung

· Vielseitig einsetzbar

· Schutz gegen Überlastung durch Endanschlag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0762.122
K0762.130
K0762.145
K0762.222
K0762.230
K0762.245
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
Vorspannkraft
(N)
Endkraft
(N)
Toleranz für Vorspann- und Endkraft (%)

56.60 €

1 4 Arbeitstage 5022.2StahlB3951.518.514730860+25 / -7,5

83.71 €

1 4 Arbeitstage 6230StahlB48.27024.417.713501600+15 / -7,5

221.52 €

1 4 Arbeitstage 8545StahlB66.4100.535.624.222802770+15 / -7,5

64.35 €

1 4 Arbeitstage 5022.2EdelstahlC3951.518.514730860+25 / -7,5

103.97 €

1 4 Arbeitstage 6230EdelstahlC48.27024.417.713501600+15 / -7,5

272.09 €

1 4 Arbeitstage 8545EdelstahlC66.4100.535.624.222802770+15 / -7,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support