Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D1=Außendurchmesser(Ø) | 45 | Kugel-Ø (DK)(Ø) | 22 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | D=Durchmesser(mm) | 33-0.2 | H=Höhe(mm) | 27.7 |
H1=Höhe(mm) | 9.8±0.2 | H2(mm) | 5 | Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
Material Komponente
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften