Kugelrollen / K0763 / Stahl / verzinkt / Rundflansch

Kugelrollen / K0763 / Stahl / verzinkt / Rundflansch
· Auch unter extremen Bedingungen funktionsfähig

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0763.160
K0763.260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
Material Komponente Form

359.51 €

1 4 Arbeitstage 15000StahlB

466.01 €

1 4 Arbeitstage 10000EdelstahlC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1=Außendurchmesser(Ø) 117 Kugel-Ø (DK)(Ø) 57.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt D=Durchmesser(mm) 100±0.1 H=Höhe(mm) 77.5
H1=Höhe(mm) 29.5 H2(mm) 5

Technischer Support