Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0761.115 |
K0761.122 |
K0761.130 |
K0761.215 |
K0761.222 |
K0761.230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Form | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | 15.8 | B | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 22.2 | B | 36±0.080 | 30 | 9.6 | 2.8 | ||
47.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 55 | 30 | B | 45±0.080 | 37 | 13.6 | 4 | ||
15.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | 15.8 | C | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | ||
24.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 22.2 | C | 36±0.080 | 30 | 9.6 | 2.8 | ||
57.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 55 | 30 | C | 45±0.080 | 37 | 13.6 | 4 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Polyamid |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
D1=Außendurchmesser(Ø)
Form
D=Durchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften