Schubstangenspanner / K1547 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / Bodenmontage

Schubstangenspanner / K1547 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / Bodenmontage
· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Mithilfe der Befestigungsmutter in jeder beliebigen Position montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1547.01000
K1547.02000
K1547.04000
K1547.11000
K1547.12000
K1547.14000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Ausführung 2 Lochbild Öffnungswinkel Griff Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

34.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.3Stahlverzinkt und passiviertmit Konsole1189°4050010003013.510.51844-2426--5.29.494.564.3308.715.821.3M6M16x1.568.54

40.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl40Stahlverzinkt und passiviertmit Konsole2186°601000200041.314.41941.369.941.328.63312.733.35.610.9123118.741.71125.440.7M8M20x1.5905

64.86 €

1 4 Arbeitstage Stahl66.7Stahlverzinkt und passiviertmit Konsole3181°10020004000622131.845.27645.240372152.88.515.9164.5169.286173269M10M27x21275

60.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20.3Edelstahlblankohne Konsole-189°405001000-----------9.47864.33412.715.821.3M6M16x1.568.5-

69.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl40Edelstahlblankohne Konsole-186°6010002000-----------10.9100.9118.746.71625.440.7M8M20x1.590-

114.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl66.7Edelstahlblankohne Konsole-181°10020004000-----------15.9143169.291223269M10M27x2127-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot

Technischer Support