Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0745.10050
Grundwerkstoff | Stahl | Hub S(mm) | 16 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
Form | A | Haltekraft F1(N) | 500 | Haltekraft F2(N) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / K0745 / Spannrichtung horizontal / Form A / Griff seitlich / Seitenmontage quer, die Teilenummer ist K0745.10050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0745.10050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften