Schubstangenspanner / K0745 / Spannrichtung horizontal / Form B / Griff seitlich / Seitenmontage lateral

Schubstangenspanner / K0745 / Spannrichtung horizontal / Form B / Griff seitlich / Seitenmontage lateral
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Für besonders beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0745.20050

Teilenummer
K0745.20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.93 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 16 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot
Form B Haltekraft F1(N) 500 Haltekraft F2(N) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / K0745 / Spannrichtung horizontal / Form B / Griff seitlich / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist K0745.20050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0745.20050.

Technischer Support