Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0083.0050 |
K0083.0050N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | verzinkt und passiviert | ||
39.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Edelstahl | blank |
Loading...
Hub S(mm) | 16 | Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | orange |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Griff | 190° | Handkraft FH(N) | 80 | Spannkraft F1(N) | 500 |
Haltekraft F2(N) | 500 | A(mm) | 16 | A1(mm) | 31 |
A2(mm) | 7 | A3(mm) | 8 | A4(mm) | 11 |
B(mm) | 16 | B1(mm) | 28.5 | B2(mm) | 7.5 |
C(mm) | 13 | C1(mm) | 7.5 | D(mm) | 4.8 |
D1(mm) | 6.35 | E(mm) | 15.5 | H(mm) | 42 |
L(mm) | 68 | L1(mm) | 35 | L2(mm) | 23 |
L3(mm) | 12 | M(mm) | M4 | S(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften