Schubstangenspanner / K1440 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / Flanschmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1440.03500
K1440.05500
K1440.07500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)

56.18 €

1 4 Arbeitstage 3110014003500249.51019104.5126.452161836M6x25M16x1.595

70.16 €

1 4 Arbeitstage 381401500550025.6121324120.5158.560203040M8x40M20x1.5108.5

89.25 €

1 4 Arbeitstage 67160160075002914.31628.6146.3234.992.8234069.8M10x50M24x1.5132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Griff 185°

Technischer Support