Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1550.06000 |
K1550.12000 |
K1550.25000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 140 | 3000 | 6000 | 157 | 95 | 95 | 56 | 44 | 46.5 | 12 | 105 | 80 | 70 | 9 | 14 | M8 | 15,5 | 202 | 32 | 75 | 30 | M8 | - | - | ||
365.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 160 | 5000 | 12000 | 210 | 115 | 113 | 62 | 60 | 49.6 | 18 | 126 | 95 | 80 | 11 | 19,9 | M10 | 20 | 290 | 40 | 100 | 40 | M10 | - | - | ||
591.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 180 | 7000 | 25000 | 238 | 145 | 139 | 65 | 75 | 52 | 22 | 150 | 125 | 90 | 11 | 25 | M10 | 30 | 418 | 50 | 120 | 60 | M12 | 17,2500 | true |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Griff | 185° | Ausführung 1 | Handausführung | Benennung | Kniehebelpresse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Handkraft FH(N)
Spannkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
M(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften