Kniehebelpresse / K0095 / Stahguss Korpus (Teilenummern - CAD Download)

Kniehebelpresse / K0095 / Stahguss Korpus
· Montieren, nieten, verstemmen, prägen, verformen, ausschneiden, stanzen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Hohe Kräfte bis 25 kN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0095.0600
K0095.1200
K0095.2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Schubstange ausgefahren / Spannkraft Gewicht
(kg)
RoHS

280.38 €

1 4 Arbeitstage 32140580060001509594505010080914202307530M85mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,--

441.14 €

1 4 Arbeitstage 5015093001200019211511260601209511202904010040M105mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,--

608.44 €

1 4 Arbeitstage 751701100025000238145142757515012511254185012060M1210mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N18,6700true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl
Öffnungswinkel Griff 185° Ausführung 1 Handausführung Benennung Kniehebelpresse

Technischer Support