Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0448.20014 |
K0448.24038 |
K0448.241815 |
K0448.29012 |
K0448.292215 |
K0448.36034 |
K0448.42100 |
K0448.52114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 9 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.1 | G3/8 | 12.7 | 9.5 | 9 | 22 | 12 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 18 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 18 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35.2 | G3/4 | 21.9 | 10 | 11 | 32 | 24 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.1 | G1 | 25.1 | 11 | 11 | 40 | - | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | G1 1/4 | 34 | 13.5 | 12 | 50 | - |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Druckbelastung max.(bar) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften