Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe (K0246)

Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe (K0246)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Temperaturbeständig bis 150 °C

· Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit

· Optimale Lichtdurchlässigkeit

· Hohe Oberflächenhärte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0246.29012
K0246.292015
K0246.34034
K0246.42100
K0246.423315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

6.46 €

1 4 Arbeitstage 29.5G1/2121092718

6.46 €

1 4 Arbeitstage 29.5M20X1,5121092718

8.18 €

1 4 Arbeitstage 34.5G3/41612103224

11.88 €

1 4 Arbeitstage 42.5G123121040-

11.88 €

1 4 Arbeitstage 42.5M33X1,523121040-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Druckbelastung max.(bar) 20

Technischer Support