Ölschaugläser einpressbar (K0446)

Ölschaugläser einpressbar (K0446)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 90 °C

· Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0446.2420
K0446.3026
K0446.3632
K0446.4238
K0446.4440
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.54 €

1 4 Arbeitstage 24201473

1.86 €

1 4 Arbeitstage 30262083.5

2.13 €

1 4 Arbeitstage 36322494

2.58 €

1 4 Arbeitstage 423830104

2.84 €

1 4 Arbeitstage 444032104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) +0.1 L(mm) 4

Technischer Support