Ölschaugläser, Form A, ohne Reflektor (K0445)

Ölschaugläser, Form A, ohne Reflektor (K0445)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 90 °C

· Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0445.120014
K0445.1201415
K0445.122038
K0445.1221615
K0445.1251815
K0445.128012
K0445.1282015
K0445.1282215
K0445.135034
K0445.1362615
K0445.1362715
K0445.143100
K0445.151114
K0445.1514015
K0445.158112
K0445.174200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.79 €

1 4 Arbeitstage 20.5G1/41288.5175

0.79 €

1 4 Arbeitstage 20M14X1,5127.58175

0.90 €

1 4 Arbeitstage 22G3/8126.512187

0.90 €

1 4 Arbeitstage 22M16X1,5126.512.5187

0.90 €

1 4 Arbeitstage 25.5M18X1,514612.52110

0.98 €

1 4 Arbeitstage 28G1/2168122415

0.98 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,5167.5122415

1.01 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,5167.512.52415

1.32 €

1 4 Arbeitstage 36G3/4218.513.53020

1.68 €

1 4 Arbeitstage 36M26X1,5218.513.53020

1.77 €

1 4 Arbeitstage 36M27X1,5218.513.53020

1.82 €

1 4 Arbeitstage 42G1309143625

3.73 €

1 4 Arbeitstage 51G1 1/432101742-

3.84 €

1 4 Arbeitstage 51M40X1,532101742-

4.51 €

1 4 Arbeitstage 58G1 1/239102150-

6.38 €

1 4 Arbeitstage 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A

Technischer Support