Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0445.222038 |
K0445.2221615 |
K0445.2251815 |
K0445.228012 |
K0445.2282015 |
K0445.2282215 |
K0445.235034 |
K0445.2362615 |
K0445.2362715 |
K0445.243100 |
K0445.251114 |
K0445.2514015 |
K0445.258112 |
K0445.274200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | G3/8 | 12 | 6.5 | 12 | 18 | 7 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | M16X1,5 | 12 | 6.5 | 12.5 | 18 | 7 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12.5 | 21 | 10 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | M20X1,5 | 16 | 7.5 | 12 | 24 | 15 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | M22X1,5 | 16 | 7.5 | 12.5 | 24 | 15 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | G3/4 | 21 | 8.5 | 13.5 | 30 | 20 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M26X1,5 | 21 | 8.5 | 13.5 | 30 | 20 | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M27X1,5 | 21 | 8.5 | 13.5 | 30 | 20 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | G1 | 30 | 9 | 14 | 36 | 25 | ||
3.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | ||
6.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften