Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0462.23018
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | B | D=Außendurchmesser(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 23 | Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) | +0.1 |
L(mm) | 14 | L1(mm) | 14 | S min.(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussstopfen mit Ölmessstab, Form B, mit Entlüftung (K0462), die Teilenummer ist K0462.23018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0462.23018.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften