Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Durchmesser] 16 - 28 mm
Die Spannbolzen von KIPP dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Sie sind in Stahl wählbar. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 16 - 28 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1503.0016 |
K1503.0028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Spannbereich (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-36 | 16 | 34 | 78 | 17.5 | 49 | ||
84.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-75 | 28 | 48 | 129 | 28 | 90 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
SW(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Spannbereich(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften